µPOL™組み込みDC-DCコンバータ

FS1606-1050-SK

製品ステータス
量産体制
用途
一般グレード
用途詳細
ストレージ
サーバー
通信
ネットワーク
産機
シリーズ
FS1606
ブランド
TDK
備考
サンプル評価用カットテープ品
サンプル包装数 : -SK10(10pcs) , -SK100(100pcs)
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReachHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

長さ(L)
3.30mm ±0.10mm
幅(W)
3.30mm ±0.10mm
厚み(T)
1.35mm ±0.15mm

電気的特性

デュアル電源モード入力電圧範囲
2.5~16V
シングル電源モード入力電圧範囲
4.5~16V
供給電圧範囲
2~16V
出力電圧
1.05V
連続出力電流
0~6A

その他

動作ジャンクション温度
-40~125°C
包装形態
エンボステーピング(カットテープ)
梱包数
重量
0.05g