交流安定化電源(プログラマブル)
GAC-03-D
新製品
|
|
Quick Product Finder
| Click 'Configure Now' to select your perfect solution |
電気的特性
| 出力モード |
|
| 入力電圧範囲 |
|
| 定格ACパワー |
|
| AC出力電圧範囲 |
|
| 定格AC出力実効電流 |
|
| ピーク電流 |
|
| AC出力周波数範囲 |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| インターフェース・オプション |
|
| アビオニクス標準オプション |
|
| その他の標準オプション |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
安全規格レポート
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CC45SL3DD221JYVNA
Capacitance=220pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL
DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CD70-B2GA221KYGKA
Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CK45-B3DD471KYVNA
Capacitance=470pF
Edc=2000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CS11-E2GA222MYNS
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 10.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
EDCL1500-60
Unit type, Output: 1500W, 60V
Isolated type , CVCC
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
PAF500F24-12
Power module type (with baseplate), Output: 504W, 12V
Isolated type
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
AlphaⅡ-450P (Standard type)
Modular WattBox, Multi Output (Max.10CH), Output power: 450W
Peak power
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
ZWS15C-15/P
Open frame, Output: 15.0W, 15V
Option: PCB Mount
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
ZWS300BAF-24/CO2
PCB type, Output: 300W, 24V
Option: With coating on both sides
直流安定化電源(プログラマブル)
G150-50-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 150V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type