DC入力電源(DC-DCコンバータ)

EDCL1500-60

新製品
製品ステータス
量産体制
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
EDC
モデル
EDCL1500
オプション
オプションラインナップ
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

電気的特性

定格入力電圧[DC]
110Vdc
入力電圧範囲[DC]
70~220Vdc
効率
91% Typ.
定格出力電圧[DC]
60Vdc
出力電圧範囲[DC]
48~66Vdc
出力電流範囲
0~50A
最大リップルノイズ
600mV
最大出力電力
1500W
耐電圧1
入力 - 出力: 3000AC: 1min.
耐電圧2
入力 - FG: 2000AC: 1min.
耐電圧3
出力 - CNT(RC): 2000DC: 1min.

形状と寸法

形状 / 取付
シャーシ付き (ユニット)
幅(W)
150mm Nom.
高さ(H)
61mm Nom.
奥行(D)
270mm Nom.
質量
2300g Typ.
業界標準サイズ
端子形状
端子台

その他

動作温度範囲
-20~70°C
絶縁/非絶縁
絶縁
特徴
定電圧・定電流出力(CVCC)
アナログ・シリアル通信対応
安全規格(認定)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。

製品情報

すべて閉じる すべて開く

セレクションガイド