直流安定化電源(プログラマブル)

EVA150-16

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : GEN150-16-1P200-D (互換性を保証するものではありません。)
販売対象地域
ワールドワイド
シリーズ
モデル
オプションラインナップ
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
170~265Vac
入力周波数範囲
47~63Hz
定格出力電圧[DC]
150Vdc
出力電圧[DC]
15~150Vdc
定格出力電流
16A
出力電流
0.16~16A
定格出力電力
2400W
効率
88% Typ.
電圧リップルノイズ
0.05Vrms (5Hz to 1MHz)
電流リップルノイズ
0.06Arms (5Hz to 1MHz)

形状と寸法

形状
ユニット
幅(W)
250mm Nom.
高さ(H)
86mm Nom.
奥行(D)
445mm Nom.
質量
7500g Typ.

その他

標準インターフェース
オプションインターフェース
動作温度範囲
-10~70°C
安全規格(認定)
IEC60950-1:2005(Ed.2)
EN60950-1:2006(Ed.2)+A11:2009
UL60950-1:2007(Ed.2)
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。