直流安定化電源(プログラマブル)

ZUP10-80

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : お問い合わせください
生産中止案内日 : 2023年1月10日
最終受注日 : 2023年8月30日
最終出荷日 : 2024年3月29日
販売対象地域
日本のみ
シリーズ
モデル
オプションラインナップ
こちらをご覧ください。
推奨EMCフィルタ
アクセサリ
こちらをご覧ください。
ブランド
TDK-Lambda
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

電気的特性

入力
単相
入力電圧範囲[AC]
85~265Vac
入力周波数範囲
47~63Hz
定格出力電圧[DC]
10Vdc
出力電圧[DC]
0~10Vdc
定格出力電流
80A
出力電流
0~80A
定格出力電力
800W
効率
81% Typ.
電圧リップルノイズ
0.008Vrms (5Hz to 1MHz)
電流リップルノイズ
0.1Arms (5Hz to 1MHz)

形状と寸法

形状
3U ラックマウント / ベンチトップ
幅(W)
140mm Nom.
高さ(H)
124mm Nom.
奥行(D)
350mm Nom.
質量
5800g Typ.

その他

標準インターフェース
RS-232
RS-485
オプションインターフェース
動作温度範囲
0~50°C
安全規格(認定)
EN61010-1
CSA C22.2 No.1010.1-92
UL3111-1
安全規格(準拠)
備考
本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。