アクセサリ
EZA-CNHA-1
|
|
その他
| 対象製品 |
|
| 仕様 |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
セレクションガイド
その他
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
EDCL1500-130
Unit type, Output: 1508W, 130V
Isolated type , CVCC
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
D1SE480-24-A3
DIN rail mount, Output: 480W, 24V
1-phase
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
RTW03-70RH
Unit type, Output: 231W, 3.3V
Option: With cover(With terminal facing upward)
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
SR60-12
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
ZWS50C-12
Open frame, Output: 51.6W, 12V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G300-9-MDBS-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 2700W, 0 to 300V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: Modbus-TCP
双方向コンバータ
EZA11K-320240
Rated Voltage = 240VDC/320VDC, Output Power = 11kW Max.
Standard type
双方向コンバータ
EZA11K-320240FC
Rated Voltage = 240VDC/320VDC, Output Power = 11kW Max.
Option: With coating on both sides of PCB model, Dust tight & long service life fan type
双方向コンバータ
EZA11K-320240S
Rated Voltage = 240VDC/320VDC, Output Power = 11kW Max.
The series operation
双方向コンバータ
EZA11K-SU
Series operation unit
For EZA11K-320240S, EZA11K-320240SFC