アクセサリ
G-AFK
|
|
その他
| 対象製品 |
|
| 仕様 |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
セレクションガイド
その他
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
RTW28-11RL
Unit type, Output: 308W, 28V
Option: With chassis(With terminal facing upward)
直流安定化電源(プログラマブル)
G100-34-ECAT-3P400-D
1U Rack Mount, Output: 3400W, 0 to 100V
Input: 3-phase 342 to 460VAC, Interface option: EtherCAT
直流安定化電源(プログラマブル)
GEN30-110-1P200-D
2U Rack Mount, Output: 3300W, 0 to 30V
Input: 1-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSP100-100-ECAT-3P400-D
2U Rack Mount, Output: 10000W, 0 to 100V
Input: 3-phase 342 to 460VAC, Interface option: EtherCAT
直流安定化電源(プログラマブル)
Z160-5-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 800W, 0 to 160V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB
直流安定化電源(プログラマブル)
Z20-10-IS420-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 200W, 0 to 20V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Current Programming Isolated Analog Interface
アクセサリ
G/M
Printed User Manual (English version)
For GENESYS+
アクセサリ
GB-AFK
Air Filter Kit
For GENESYS+ (GB: Blank Front Panel Model)
アクセサリ
GH/RM
Rack, 19 inch rack mounted kit
For GENESYS+(GH only)
アクセサリ
HAA-083
Heatshink for power module
For PF500A