アクセサリ
GH/RM
|
|
その他
| 対象製品 |
|
| 仕様 |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
セレクションガイド
その他
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
電源ライン用EMCフィルタ
RSEV-2006L
1-phase(250V), Rated Current:6A
Multipurpose, Block terminal
DC入力電源(DC-DCコンバータ)
EDCL1500-130
Unit type, Output: 1508W, 130V
Isolated type , CVCC
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS3000GT4-130/HD
Unit type, Output: 3016W, 130V
Option: Harsh environment
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
HWS3000GT4-130/RF
Unit type, Output: 3016W, 130V
Option: Reverse fan (Intake air)
直流安定化電源(プログラマブル)
G1500-5-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 1500V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G20-50-ECAT-D
1U Rack Mount, Output: 1000W, 0 to 20V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: EtherCAT
直流安定化電源(プログラマブル)
GH150-7-D
1U Half Rack Mount, Output: 1050W, 0 to 150V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GSPL1500-10-3P208-D
2U Rack Mount, Output: 15kW, 0 to 1500V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
Z36-6-IS510-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 216W, 0 to 36V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Voltage Programming Isolated Analog Interface
アクセサリ
GEN/Z0005454
Rack, 19 inch rack mounted kit
For GENESYS+(GH only)