直流安定化電源(プログラマブル)
G20-50-ECAT-D
|
|
電気的特性
| 入力 |
|
| 入力電圧範囲[AC] |
|
| 入力周波数範囲 |
|
| 定格出力電圧[DC] |
|
| 出力電圧[DC] |
|
| 定格出力電流 |
|
| 出力電流 |
|
| 定格出力電力 |
|
| 効率 |
|
| 電圧リップルノイズ |
|
| 電流リップルノイズ |
|
形状と寸法
| 形状 |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 奥行(D) |
|
| 質量 |
|
その他
| 標準インターフェース |
|
| オプションインターフェース |
|
| 動作温度範囲 |
|
| 安全規格(認定) |
|
| 安全規格(準拠) |
|
| 備考 |
|
製品情報
仕様/ご使用上の注意
外観図
技術資料
安全規格レポート
環境資料
セレクションガイド
技術支援ツール
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
RWS1000B-12
Unit type, Output: 1008W, 12V
Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G40-42-D
1U Rack Mount, Output: 1680W, 0 to 40V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
G40-68-ECAT-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 2720W, 0 to 40V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: EtherCAT
直流安定化電源(プログラマブル)
G60-125-ECAT-3P208-D
1U Rack Mount, Output: 7500W, 0 to 60V
Input: 3-phase 170 to 265VAC, Interface option: EtherCAT
直流安定化電源(プログラマブル)
G80-21-ECAT-D
1U Rack Mount, Output: 1680W, 0 to 80V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: EtherCAT
直流安定化電源(プログラマブル)
GH20-75-D
1U Half Rack Mount, Output: 1500W, 0 to 20V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Standard type
直流安定化電源(プログラマブル)
GH40-25-ECAT-D
1U Half Rack Mount, Output: 1000W, 0 to 40V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: EtherCAT
直流安定化電源(プログラマブル)
GH40-38-ECAT-D
1U Half Rack Mount, Output: 1520W, 0 to 40V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: EtherCAT
直流安定化電源(プログラマブル)
Z36-12-IS510-J
Bench/2U Rack Mount, Output: 432W, 0 to 36V
Input: 1-phase 85 to 265VAC, Interface option: USB, Voltage Programming Isolated Analog Interface
アクセサリ
GENH/RM
Rack, 19 inch rack mounted kit
For Genesys (GENH only)