製品画像は代表的な製品を表示しています。
ダイプレクサ
Pass Band/Low Band=2400 to 2500MHz
Pass Band/High Band=5150 to 5850MHz
モータ起動用PTCサーミスタ
Max. operating voltage=350V
Rated resistance=15Ω
双方向コンバータ
Rated Voltage = 240VDC/320VDC, Output Power = 11kW Max.
Standard type