突入電流防止NTCサーミスタ

B57211P0809M301

製品ステータス
量産体制
タイプ
P11
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

本体直径 (b)
13.00mm Max.
本体厚み (th)
6.00mm Max.
本体高さ (h)
20.00mm Max.
リード線長さ (LL)
25.00mm Min.
リード線直径 (LD)
0.80mm ±0.05mm
リード線間隔 (LS)
7.50mm ±0.80mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

抵抗 [at 25°C]
8Ω
抵抗許容差
±20%
試験容量 [230-240V AC]
330μF
試験容量 [110-120V AC]
1320μF
最大電流
4A
その他詳細
データシートを参照してください

その他

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...