突入電流防止NTCサーミスタ

B57238S0160M054

製品ステータス
量産体制
タイプ
S238
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSHalogen Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

本体直径 (b)
16.00mm Max.
本体厚み (th)
6.00mm Max.
本体高さ (h)
23.00mm Max.
リード線長さ (LL)
25.00mm Min.
リード線直径 (LD)
1.00mm ±0.05mm
リード線間隔 (LS)
7.50mm ±0.80mm
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

抵抗 [at 25°C]
16Ω
抵抗許容差
±20%
試験容量 [230-240V AC]
700 / 868μF
試験容量 [110-120V AC]
2800 / 3472μF
最大電流
4 / 4.4A
その他詳細
データシートを参照してください

その他

特性グラフ

参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。

グラフをローディング中...