過電流防止PTCサーミスタ

B59870C0160A070

製品ステータス
量産体制
用途
一般
タイプ
C870
設計
Leaded disks, coated, 110 V
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

幅(W)
9.00mm Max.
高さ(H)
12.50mm Max.
詳細情報
データシートを参照してください

電気的特性

最大動作電圧
160V
定格抵抗(Nom.)
25Ω
定格電圧
110.0V
定格電流(Nom.)
125mA
その他詳細
データシートを参照してください

その他

UL認証 (UL1434)
E69802
VDE認証
IEC認証 (IEC60738-1)
CSA認証
AEC-Q200
NO
使用温度範囲
データシートを参照してください
包装形態
ドキュメントを参照してください(テーピングと梱包)
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

3rd Party ECAD models