テレコム用PTCサーミスタ

B59173C1130A151

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2021年2月19日
最終受注日 : 2021年5月28日
最終出荷日 : 2021年8月27日
用途
Telecom
タイプ
C1173
設計
Leaded disks
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(W)
8.00mm Max.
高さ(H)
11.00mm Max.
詳細情報
データシートを参照してください

電気的特性

最大動作電圧
135V
定格抵抗
55Ω
定格電流(Nom.)
90mA at 25°C
最大スイッチング電流
その他詳細
データシートを参照してください

その他

UL認証 (UL1434)
VDE認証
IEC認証 (IEC60738-1)
CSA認証
使用温度範囲
データシートを参照してください
包装形態
ドキュメントを参照してください(テーピングと梱包)
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール