テレコム用PTCサーミスタ

B59650T1120A062

製品ステータス
量産体制
用途
Telecom
タイプ
T1650
設計
Telecom pair protector (TPP), SMD
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(W)
7.20mm Max.
高さ(H)
9.90mm Max.
詳細情報
データシートを参照してください

電気的特性

最大動作電圧
135V
定格抵抗
50Ω
定格電流(Nom.)
90mA at 25°C
最大スイッチング電流
2.5A
その他詳細
データシートを参照してください

その他

UL認証 (UL1434)
E69802
VDE認証
IEC認証 (IEC60738-1)
CSA認証
使用温度範囲
データシートを参照してください
包装形態
ドキュメントを参照してください(テーピングと梱包)
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く