テレコム用PTCサーミスタ

B59970T1100A162

製品ステータス
生産中止
推奨代替品番 : なし
生産中止案内日 : 2021年2月19日
最終受注日 : 2021年5月28日
最終出荷日 : 2021年8月27日
用途
Telecom
タイプ
T1970
設計
Telecom pair protector (TPP) for GR-1089 Central Office
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

幅(W)
9.00mm Max.
高さ(H)
11.50mm Max.
詳細情報
データシートを参照してください

電気的特性

最大動作電圧
135V
定格抵抗
70Ω
定格電流(Nom.)
70mA at 25°C
最大スイッチング電流
2.5A
その他詳細
データシートを参照してください

その他

UL認証 (UL1434)
E69802
VDE認証
IEC認証 (IEC60738-1)
CSA認証
使用温度範囲
データシートを参照してください
包装形態
ドキュメントを参照してください(テーピングと梱包)
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く

技術支援ツール