TMR角度センサ
TAS4142-BAAC
|
|
寸法
パッケージ |
|
実装タイプ |
|
寸法情報 |
電気的特性
角度精度(全温度範囲) / degree |
|
角度精度(標準)(at 25°C) / degree |
|
電源電圧 |
|
アナログ出力電圧 |
|
出力タイプ |
|
センサ構成 |
|
検知磁場範囲 |
|
角度範囲 |
|
その他
動作温度 |
|
AEC-Q100 |
|
冗長性対応 |
|
冗長性(系統数) |
|
機能安全 |
|
自己診断機能 |
|
特殊機能 |
|
包装形態 |
|
重量 |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ
CGA2B3X7R1V683K050BB
Capacitance=68nF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200

アキシャルコンデンサ
B41689B8138Q001
1300µF/63V DC
21mm dia x 39mm length

DCリンク用コンデンサ
B32718H4256K000
25.0uF, 1400 V DC
38.0mm(W) x 57.5mm(H) x 57.5mm(L)

スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ
B32652A3684J000
0.68uF, 250V DC
9mm(W) x 17.5mm(H) x 18mm(L)

リード付きディスクバリスタ
B72314S2461K101
Max. Operating Voltage [AC]=460Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=5000A

TMR角度センサ
TAA6140-BAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+2 (Triple)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.8 deg

TMR角度センサ
TAB4140-BAAB
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin+ / Sin- / Cos+ / Cos-, 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+1 (Dual)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.6 deg

TMR角度センサ
TAD2140-NAAB
Digital Output SENT/PWM/ENC/UVW
TO-6
Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.3 deg

TMR角度センサ
TAD2141-BAAA
Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.3 deg

TMR角度センサ
TAD2141-BAMA
Digital Output ENC/PWM(ENC resolution 8bit)
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.3 deg