TMR角度センサ

TAS8240-HAAA

製品ステータス
量産体制
用途
車載グレード
検知機能
角度
製品タイプ
アナログ出力
素子タイプ
TMR
シリーズ
TAS8240
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

パッケージ
QFN16
実装タイプ
表面実装
寸法情報
データシートを参照してください

電気的特性

角度精度(全温度範囲) / degree
+/- 1.0
角度精度(標準)(at 25°C) / degree
+/- 0.3
電源電圧
3.0V to 5.5V
アナログ出力電圧
0.9 to 1.65Vp-p (電源電圧に比例)
出力タイプ
Analog
4xSin/Cos Single-End
センサ構成
ハーフブリッジ
検知磁場範囲
20 to 80mT
角度範囲
360°

その他

動作温度
-40~150°C
AEC-Q100
YES
冗長性対応
YES
冗長性(系統数)
Quad
機能安全
ASIL D Support
自己診断機能
特殊機能
包装形態
エンボステーピング(330mm リール)
重量

製品情報

すべて閉じる すべて開く

おすすめコンテンツ

もっと見る

この製品を見た人はこれらの製品も見ています

積層セラミックチップコンデンサ

CGA6M1C0G3B122J200AC

Capacitance=1.2nF
Edc=1250V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Volt. (1000V and over)

積層型リード付きコンデンサ

FA14X7R1H155KRU00

Capacitance=1.5μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General

TMR角度センサ

TAA6140-BAAA

Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+2 (Triple)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.8 deg

TMR角度センサ

TAB4140-BAAB

Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin+ / Sin- / Cos+ / Cos-, 5.0V applied)
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+1 (Dual)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.6 deg

TMR角度センサ

TAD2140-NAAB

Digital Output SENT/PWM/ENC/UVW
TO-6

Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.3 deg

TMR角度センサ

TAD4140-BAAA

Digital Output 2xSPI/PWM
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+1 (Dual)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.35 deg

TMR角度センサ

TAD4140-BADA

Digital Output 2xENC/PWM(ENC resolution 10bit)
TSSOP-16

Redundancy=Yes
+1 (Dual)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.35 deg

TMR角度センサ

TAS2142-AAAC

Analog Output 3.0Vp-p (Differential Sin+ - Sin- / Cos+ - Cos-, 5.0V applied) TSSOP-8

Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.6 deg

TMR角度センサ

TAS2142-GAAA

Analog Output 3.0Vp-p (Differential Sin+ - Sin- / Cos+ - Cos-, 5.0V applied) DFN-8

Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.6 deg

TMR角度センサ

TAS2143-AAAA

Analog Output 3.0Vp-p (Differential Sin+ - Sin- / Cos+ - Cos-, 5.0V applied) TSSOP-8

Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.8 deg