クランプ型交流電流センサ
CCT323047-100-16-00
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(T) |
|
| クランプ部内径 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 適用電流 [50/60Hz] |
|
| 公称変流比 |
|
| 出力電流精度 |
|
| 位相差 |
|
| 2次巻線抵抗 |
|
| 開放保護 |
|
| 耐電圧 [1min.] |
|
| 絶縁抵抗 [DC500V] |
|
その他
| 出力コネクタ (レセプタクルハウジング) |
|
| 適応コネクタ (プラグハウジング) |
|
| 出力リード線 |
|
| 難燃グレード |
|
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C4532X5R1C336M250KA
Capacitance=33μF
Edc=16V
T.C.=X5R
LxWxT:4.5x3.2x2.5mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
CGA2B2NP01H150J050BA
Capacitance=15pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CC45SL3DD331JYNNA
Capacitance=330pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL
DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CD70ZU2GA102MYGKA
Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
ネジ端子形コンデンサ
B43733B2109M600
10000µF/200V DC
76.9mm dia x 105.7mm length
DCリンク用コンデンサ
B32718H0406K000
40.0uF, 1000 V DC
35.0mm(W) x 50.0mm(H) x 57.5mm(L)
トリプレクサ
TPX205950MT-7110A1
Pass Band/Low Band=1560 to 1606MHz Pass Band/Mid Band=2400 to 2500MHz Pass Band/High Band=4900 to 5950MHz
バラン
HHM1564A4
Pass Band=824 to 894MHz
Bal. Port Zc=200Ohm
バラン
HHM1932A2
Pass Band=862 to 894MHz
Bal. Port Zc=100Ohm
NTCエレメント
B57861S0104F040
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%