NTCエレメント
B57861S0104F040
|
|
寸法
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| 公称B定数 (Typ.) [25/100°C] |
|
| 公称B定数許容差 |
|
| 参考B定数 (Typ.) [25/85°C] |
|
| 参考B定数 (Typ.) [0/100°C] |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 端子備考 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
製品情報
ドキュメント
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGBDT1X7T0E105M022BC
Capacitance=1μF
Edc=2.5V
T.C.=X7T
LxWxT:0.52x1xmm
Low ESL reverse geometry
CeraLinkコンデンサ
B58031U7504M062
0.5 μF, 700 V
LxWxT=7.85x7.14x4 mm
DCリンク用パワーコンデンサ (MKP 円筒形)
B25620B1607K201
1x600uF, 1200V DC
85mm(D) x 248mm(H)
EMI抑制コンデンサ
B32922C3474K189
0.47uF, 305Vrms AC
9m(W) x 17.5m(H) x 18m(L)
EMI抑制コンデンサ
B32922P3474K000
0.47uF, 350Vrms AC
9m(W) x 17.5m(H) x 18m(L)
EMI抑制コンデンサ
B32922P3474K189
0.47uF, 350Vrms AC
9m(W) x 17.5m(H) x 18m(L)
トリプレクサ
TPX205950MT-7010A1
Pass Band/Low Band=1560 to 1606MHz Pass Band/Mid Band=2400 to 2500MHz Pass Band/High Band=4900 to 5950MHz
バラン
HHM1932A2
Pass Band=862 to 894MHz
Bal. Port Zc=100Ohm
NTCエレメント
B57550G1104F000
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
B57861S0104H040
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3%