クランプ型交流電流センサ
CCT354571-300-24-02
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(T) |
|
| クランプ部内径 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 適用電流 [50/60Hz] |
|
| 公称変流比 |
|
| 出力電流精度 |
|
| 位相差 |
|
| 2次巻線抵抗 |
|
| 開放保護 |
|
| 耐電圧 [1min.] |
|
| 絶縁抵抗 [DC500V] |
|
その他
| 出力コネクタ (レセプタクルハウジング) |
|
| 適応コネクタ (プラグハウジング) |
|
| 出力リード線 |
|
| 難燃グレード |
|
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C1005CH1H080D050BA
Capacitance=8pF
Edc=50V
T.C.=CH
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
C1005NP01H080D050BA
Capacitance=8pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
積層セラミックチップコンデンサ
C1005X7R1V224K050BC
Capacitance=0.22μF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
インダクタ(コイル)
MLF1005G1R0KT000
L=1μH
Rated current=40mA
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
インダクタ(コイル)
MLF1005L1R0KT000
L=1μH
Rated current=35mA
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
電源ライン用EMCフィルタ
B84771M0016A000
1-phase(250V), Rated Current:16A
IEC Inlet type
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72540T6500K062
Maximum continuous voltage=65V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=135V
リード付きディスクバリスタ
B72220S0140K101
Max. Operating Voltage [AC]=14Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2000A
クランプ型交流電流センサ
CCT354571-300-24-00
Applicable Current = 0.1 to 300Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=24mm, Housing=SMR-02V-B (JST)
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
ZWP350-1000-24
Open frame type, Output: 350.4W, 24V
Peak power