i3 CbM Solution (予知保全)
MM0110113M
|
|
製品仕様
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 電源 |
|
| 有線通信 |
|
| ワイヤレス通信 |
|
| 搭載センサ |
|
| 使用温度範囲 |
|
| 重量 |
|
| 保護等級 |
|
| 取付方法 |
|
| 加速度センサ |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C0402X5R1A102K020BC
Capacitance=1nF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
C0603C0G1H100D030BA
Capacitance=10pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
チップビーズ
MMZ0402EUC151CTF0W
|Z|=150Ω at 100MHz
Rated current=350mA
L x W x T :
0.4mm x 0.2mm x 0.2mm
フィルタ
DEA100915LT-6319A1
Pass Band=824 to 915MHz
Zc=50se | 50se
リングバリスタ
VAR-18230550Y7P
O.D / I.D = 23mm / 15mm
E10= 40 to 70V
NTCエレメント
NTCWS3UF103HC1GT90A
Nominal Resistance=10.00kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±3%
NTCエレメント
NTCWS4AF104HC1GT91A
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±3%
磁気電流センサ
HAL2425DJ
Analog Output
Redundancy=No
Integrated Capacitors=No
磁気電流センサ
HAR2455
PWM Output
Redundancy=YES
Integrated Capacitors=No
磁気電流センサ
TCM1110-BAAA
Analog, SENT
Redundancy=No
Integrated Capacitors=No