i3 CbM Solution (予知保全)
NC0110013M
|
|
製品仕様
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(H) |
|
| 電源 |
|
| 有線通信 |
|
| ワイヤレス通信 |
|
| 搭載センサ |
|
| 使用温度範囲 |
|
| 重量 |
|
| 保護等級 |
|
| 取付方法 |
|
| 加速度センサ |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C0402C0G1C100D020BC
Capacitance=10pF
Edc=16V
T.C.=C0G
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
CGA6P1X7R2A106K250AC
Capacitance=10μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
インダクタ(コイル)
PLE856CBA1R0M-1PT00
L=1.0μH
Rated current=0.42A
L x W x T :
0.8 x 0.45 x 0.6mm
電源ライン用EMCフィルタ
RSEN-2006
1-phase(250V), Rated Current:6A
Multipurpose, Block terminal
チップアンテナ
ANT161575TT-3000A1
Pass Band1=1574 to 1577MHz;Pass Band2=2400 to 2484MHz;Pass Band3=5150 to 5850MHz
磁気電流センサ
HAR2455
PWM Output
Redundancy=YES
Integrated Capacitors=No
磁気電流センサ
TCM1110-BAAA
Analog, SENT
Redundancy=No
Integrated Capacitors=No
TMR角度センサ
TAA6140-BAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+2 (Triple)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.8 deg
TMR角度センサ
TAD2140-NAAB
Digital Output SENT/PWM/ENC/UVW
TO-6
Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.3 deg
TMR角度センサ
TAD2141-BAAA
Digital Output SPI/PWM
TSSOP-16
Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.3 deg