液面レベルセンサ
B59011E0160A040
|
|
寸法
| 寸法情報 |
電気的特性
| 動作電圧 (Max.) |
|
| 表面温度 (Max.) |
|
| 定格抵抗 / Ω |
|
| その他詳細 |
その他
| 使用温度範囲 | |
| 包装形態 |
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72580E0250K062
Maximum continuous voltage=31V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=65V
リード付きディスクバリスタ
B72207S0271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1200A
リード付きディスクバリスタ
B72214S2321K101
Max. Operating Voltage [AC]=320Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
リード付きディスクバリスタ
B72214U2171K501
Max. Operating Voltage [AC]=175Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
(電流保護素子)
B59010B1120A070
湿度センサ
CHS-CGC5-28
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±7%
NTCエレメント
B57865L0103A039
Nominal Resistance=10kΩ
液面レベルセンサ
B59050D1100B040
Maximum Operating Voltage = 18V
Rated resistance = 60 ±20Ω
圧電粉体レベルセンサ
TSP15D10C-01
Product Type=Assembly
Sensor Dia.(Nom)=11mm
気圧センサ
ICP-10125
Relative Accuracy=±1Pa, Waterproof
LxWxT (mm)=3.55x3.55x1.45