圧電粉体レベルセンサ
TSP15D10C-01
|
|
寸法
| 寸法 |
|
| センサー部直径 |
|
| センサー部高さ |
|
電気的特性
| 動作電圧 [DC] |
|
| 最大出力電圧 [Low] |
|
| 最小出力電圧 [High] |
|
| 出力信号 |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
インダクタ(コイル)
HPL505028F060MRD3P
L=60nH
Rated current=34.0A
L x W x T :
5.0 x 5.0 x 2.8mm
インダクタ(コイル)
MLP1608V1R0BT0S1
L=1μH
Rated current=700mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
インダクタ(コイル)
NLV25T-010J-PF
L=0.01μH
Q=15
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
インダクタ(コイル)
SPM10040T-2R2M
L=2.2μH
Rated current=12A
L x W x T :
10.7 x 10.0 x 4.0mm
湿度センサ
CHS-CGC5-28
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±7%
湿度センサ
CHS-CSC-20
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±7%
表面電位センサ
EFS22D67-03
Sensing Distance = 1.5mm to 3.5mm
Sensing Voltage Range Ve = -1000 to 0 V
表面電位センサ
EFS31D57-03
Sensing Distance = 1.5mm to 3.5mm
Sensing Voltage Range Ve = 0 to 1000 V
組み込みマイクロコントローラ
HVC4422F
6 Integrated Half-Bridges
High-Performance 32-Bit Arm®
Cortex®-M3 Core
NTCエレメント
B57540G1103F000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%