圧電粉体レベルセンサ

TSP15A10C-17

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
用途
一般グレード
製品タイプ
エレメント
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

寸法
(L)31mm x (W)23.1mm
センサー部直径
11mm Nom.
センサー部高さ
4mm Nom.

電気的特性

共振周波数
6kHz ±1kHz
共振インピーダンス
1000Ω ±500Ω
位相
0 to 80°

その他

使用温度範囲
0~50°C
包装形態
バラ詰め(トレー)
梱包数
200pcs
重量
6g

製品情報

すべて閉じる すべて開く