加速度センサ

AXO305

製品ステータス
量産体制
用途
産機
市場
Robotics
Factory/Plant
Building/Home
Aero
Marine/Heavy Equipment
軸
1-Axis
機能
±5 g range, single-axis in-plane accelerometer
1 year composite bias repeatability: 1 mg
1 year composite scale factor repeatability: 1000 ppm
Vibration rejection: 20 μg/g²
Noise: 10 μg/√Hz
Temperature range: from -40°C to +85°C
24-bit digital SPI interface
Initial and continuous self-test
Factory-calibrated over temperature
Hermetic ceramic SMD package
Non classified under dual-use export control
REACH and RoHS compliant
シリーズ
AXO
コメント
High performance ± 5 g MEMS accelerometer with digital interface for land and marine applications
ブランド
Tronics
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
12.45mm Nom.
幅(W)
12.45mm Nom.
厚み(T)
5.50mm Nom.

電気的特性

デジタル出力
SPI
VDD 電源電圧 / V
4.75 to 5.25
VDDIO I/O 電源電圧 / V
4.75 to 5.25
加速度 FSR
±5
加速度 感度エラー
加速度 ノイズ
10μg/√Hz

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q100
NO
包装形態
梱包数
重量
1.4g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント