加速度センサ

AXO314

製品ステータス
量産体制
用途
産機
市場
Robotics
Factory/Plant
Building/Home
Aero
Marine/Heavy Equipment
軸
1-Axis
機能
±14 g range, single-axis in-plane accelerometer
1 year composite bias repeatability: 1 mg
1 year composite scale factor repeatability: 600 ppm
Vibration rejection: 20 μg/g²
Noise: 15 μg/√Hz
Temperature range: from -40°C to +85°C
24-bit digital SPI interface
Initial and continuous self-test
Factory-calibrated over temperature
Hermetic ceramic SMD package
Non classified under dual-use export control
REACH and RoHS compliant
シリーズ
AXO
コメント
High performance digital MEMS accelerometer with high stability for precision navigation and positioning in severe environments
ブランド
Tronics
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
12.45mm Nom.
幅(W)
12.45mm Nom.
厚み(T)
5.50mm Nom.

電気的特性

デジタル出力
SPI
VDD 電源電圧 / V
4.75 to 5.25
VDDIO I/O 電源電圧 / V
4.75 to 5.25
加速度 FSR
±14
加速度 感度エラー
加速度 ノイズ
15μg/√Hz

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q100
NO
包装形態
梱包数
重量
1.4g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント