IMU (イナーシャル・メジャーメント・ユニット)

IIM-46234

製品ステータス
生産中止
用途
一般グレード
市場
Robotics
Factory/Plant
Building/Home
Aero
Marine/Heavy Equipment
others
軸
6-Axis
機能
シリーズ
IIM
コメント
High-Performance SmartIndustrial™ 6-Axis MotionTracking® MEMS Device for Industrial Applications
ブランド
InvenSense
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
23.00mm ±0.10mm
幅(W)
23.00mm ±0.10mm
厚み(T)
8.50mm ±0.10mm

電気的特性

デジタル出力
SPI
UART
VDD 電源電圧 / V
3.0 to 3.6
VDDIO I/O 電源電圧 / V
3.0 to 3.6
ジャイロ FSR
±15.625/31.25/62.5/125/250/500/1000/2000
ジャイロ 感度エラー
±0.5%
ジャイロ レートノイズ
0.0038dps/√Hz
加速度 FSR
±2/4/8/16
加速度 感度エラー
±0.5%
加速度 ノイズ
70μg/√Hz
コンパス FSR
圧力センサ 相対精度
圧力センサ ノイズ

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q100
NO
包装形態
梱包数
重量

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント