ジャイロスコープ

ICG-1020P

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
用途
一般グレード
市場
OIS
軸
2-Axis
機能
シリーズ
ICG
コメント
Low noise, high performance 2-axis gyroscope for OIS applications
ブランド
InvenSense
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
2.30mm ±0.05mm
幅(W)
2.30mm ±0.05mm
厚み(T)
0.65mm ±0.05mm

電気的特性

デジタル出力
SPI
VDD 電源電圧 / V
1.71 to 3.6
VDDIO I/O 電源電圧 / V
ジャイロ FSR
±46.5/93/187/374
ジャイロ 感度エラー
±1%
ジャイロ レートノイズ
0.0035dps/√Hz

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q100
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
5000pcs
重量
0.124g

製品情報

すべて閉じる すべて開く