ジャイロスコープ

IDG-2020

製品ステータス
量産体制(新規設計非推奨)
用途
一般グレード
市場
OIS
EIS
軸
2-Axis
機能
シリーズ
IDG
コメント
Dual-axis gyroscope for optical image stabilization available in X/Y and X/Z configurations at 0.9mm package heights.
ブランド
InvenSense
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.00mm ±0.10mm
幅(W)
3.00mm ±0.10mm
厚み(T)
0.90mm ±0.05mm

電気的特性

デジタル出力
I2C
SPI
VDD 電源電圧 / V
1.71 to 3.6
VDDIO I/O 電源電圧 / V
1.71 to 3.6
ジャイロ FSR
±31.25/62.5/125/250
ジャイロ 感度エラー
±3%
ジャイロ レートノイズ
0.0065dps/√Hz

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q100
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
5000pcs
重量
0.144g

製品情報

すべて閉じる すべて開く