ジャイロスコープ

IXZ-2510

製品ステータス
生産中止
用途
一般グレード
市場
Toys
2-Axis
機能
シリーズ
IXZ
コメント
2-axis Gyroscope for Motion Applications
ブランド
InvenSense
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.00mm ±0.10mm
幅(W)
3.00mm ±0.10mm
厚み(T)
0.90mm ±0.05mm

電気的特性

デジタル出力
I2C
SPI
VDD 電源電圧 / V
1.71 to 3.6
VDDIO I/O 電源電圧 / V
1.71 to 3.6
ジャイロ FSR
±250/500/1000/2000
ジャイロ 感度エラー
±4.5%
ジャイロ レートノイズ
0.01dps/√Hz

その他

使用温度範囲
-40~85°C
AEC-Q100
NO
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
5000pcs
重量
0.09g

製品情報

すべて閉じる すべて開く