チップNTCサーミスタ(センサ)
B57250V2473F660
|
|
寸法
| L x W 寸法 |
|
| 厚み | 高さ |
|
| その他詳細 |
電気的特性
| 抵抗 [at 25°C] |
|
| 抵抗許容差 |
|
| B定数 [25/50°C] |
|
| B定数 [25/85°C] |
|
| B定数 [25/100°C] |
|
| B定数許容差 |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 許容動作電流 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
| その他詳細 |
その他
| 最大使用温度 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| はんだ付け方法 |
|
| 包装形態 |
|
製品情報
ドキュメント
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
CeraLinkコンデンサ
B58031I5105M062
1 μF, 500 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
CeraLinkコンデンサ
B58031U7504M062
0.5 μF, 700 V
LxWxT=7.85x7.14x4 mm
CeraLinkコンデンサ
B58043E9563M052
0.056 µF, 900 V
LxWxT=5.7x5x1.6 mm
CeraLinkコンデンサ
B58043I9563M052
0.056 µF, 900 V
LxWxT=5.7x5x1.6 mm
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72500E5170S260
Maximum continuous voltage=22V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=50V
リード付きディスクバリスタ
B72214U2461K501
Max. Operating Voltage [AC]=460Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=5000A
リード付きディスクバリスタ
B72214U2461K502
Max. Operating Voltage [AC]=460Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
NTCエレメント
NTCDE4AG493HC3NB
Nominal Resistance=49.20kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (C-shaped bending)
チップNTCサーミスタ(センサ)
B57232V5103D360
Resistance (at 25°C)=10kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
チップNTCサーミスタ(センサ)
B57250V2104H360
Resistance (at 25°C)=100kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±5%