CeraLinkコンデンサ
B58031I5105M062
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(T) |
|
電気的特性
| 公称静電容量 (Typ.) |
|
| 実効静電容量 (Typ.) |
|
| 初期容量 |
|
| ピーク動作電圧 (Max.) |
|
| 定格電圧 |
|
| 動作電圧 |
|
| ESL |
|
| 動作電流 (Nom.) [100kHz, 85°C] |
|
| 動作電流 (Nom.) [100kHz, 105°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| はんだ付け方法 |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
製品情報
技術支援ツール
特性グラフ
グラフをローディング中...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CKG45NX7T2J474M500JJ
Capacitance=0.47μF
Edc=630V
T.C.=X7T
LxWxT:5x3.5x5mm
MEGACAP type
AEC-Q200
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CS45SL2GA100JAGKA
Capacitance=10pF
Edc=400Vac
T.C.=SL
DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
積層型リード付きコンデンサ
FA28C0G1H010CNU00
Capacitance=1pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General
CeraLinkコンデンサ
B58031I7504M062
0.5 μF, 700 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
CeraLinkコンデンサ
B58031I9254M062
0.25 μF, 900 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
CeraLinkコンデンサ
B58031U5105M062
1 μF, 500 V
LxWxT=7.85x7.14x4 mm
CeraLinkコンデンサ
B58031U7504M062
0.5 μF, 700 V
LxWxT=7.85x7.14x4 mm
CeraLinkコンデンサ
B58031U9254M062
0.25 μF, 900 V
LxWxT=7.85x7.14x4 mm
CeraLinkコンデンサ
B58035U5106M001
10 μF, 500 V
LxWxT=7.4x30x9.1 mm
CeraLinkコンデンサ
B58035U5205M052
2 μF, 500 V
LxWxT=7.4x6x9.1 mm