CeraLinkコンデンサ
B58043I9563M052
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 高さ(T) |
|
電気的特性
| 公称静電容量 (Typ.) |
|
| 実効静電容量 (Typ.) |
|
| 初期容量 |
|
| ピーク動作電圧 (Max.) |
|
| 定格電圧 |
|
| 動作電圧 |
|
| ESL |
|
| 動作電流 (Nom.) [100kHz, 85°C] |
|
| 動作電流 (Nom.) [100kHz, 105°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| はんだ付け方法 |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
製品情報
技術支援ツール
特性グラフ
グラフをローディング中...
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C5750X6S2W225M250KA
Capacitance=2.2μF
Edc=450V
T.C.=X6S
LxWxT:5.7x5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
CeraLinkコンデンサ
B58031I5105M062
1 μF, 500 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
CeraLinkコンデンサ
B58031U9254M062
0.25 μF, 900 V
LxWxT=7.85x7.14x4 mm
CeraLinkコンデンサ
B58035U5106M001
10 μF, 500 V
LxWxT=7.4x30x9.1 mm
CeraLinkコンデンサ
B58035U9504M052
0.5 μF, 900 V
LxWxT=7.4x6x9.1 mm
CeraLinkコンデンサ
B58043E5254M052
0.25 µF, 500 V
LxWxT=5.7x5x1.4 mm
CeraLinkコンデンサ
B58043E9563M052
0.056 µF, 900 V
LxWxT=5.7x5x1.6 mm
CeraLinkコンデンサ
B58043I5254M052
0.25 µF, 500 V
LxWxT=5.7x5x1.4 mm
スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ
B43656A5687M057
680µF/450V DC
35mm dia x 45mm length
DCリンク用コンデンサ
B32718H6147K000
140.0uF, 600 V DC
45.0mm(W) x 65.0mm(H) x 57.5mm(L)