チップNTCサーミスタ(センサ)

B57471V2333H062

用途
一般グレード一般グレード
特徴
ULUL認証
125°C125°C
タイプ
B57471V2
ステータス
量産体制量産体制
ブランド
EPCOS
  • 温度センサ
  • センサ,チップNTCサーミスタ:0805_tnt0473-1

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

L x W 寸法
2.0mm x 1.25mm [EIA 0805]
厚み | 高さ
1.30mm Max.
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

抵抗 [at 25°C]
33kΩ
抵抗許容差
±3%
B定数 [25/50°C]
4386K
B定数 [25/85°C]
4455K
B定数 [25/100°C]
4480K
B定数許容差
±3%
最大電力 [at 25°C]  ?
210mW
許容動作電流 [at 25°C]  ?
330μA
熱放散定数 [at 25°C]  ?
3.5mW/°C | 3.5mW/K
その他詳細
データシートを参照してください

その他

最大使用温度
125°C
ULファイルNo.
E69802
AEC-Q200
NO
はんだ付け方法
包装形態
すべて閉じる すべて開く