チップNTCサーミスタ(センサ)

B57999V2999J199

製品ステータス
生産中止
用途
一般グレード
特徴
ULUL認証
125°C125°C
タイプ
Kit
ブランド
TDK
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

L x W 寸法
厚み | 高さ
その他詳細
データシートを参照してください

電気的特性

抵抗 [at 25°C]
抵抗許容差
B定数 [25/50°C]
B定数 [25/85°C]
B定数 [25/100°C]
B定数許容差
最大電力 [at 25°C]
許容動作電流 [at 25°C]
熱放散定数 [at 25°C]
その他詳細
データシートを参照してください

その他

最大使用温度
125°C
ULファイルNo.
E69802
AEC-Q200
NO
はんだ付け方法
ドキュメントを参照してください(実装説明書)
包装形態
ドキュメントを参照してください(テーピングと梱包)

製品情報

すべて閉じる すべて開く