MEMSマイク(マイク)
ICS-40300
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
電気的特性
| 感度 |
|
| S/N比 [SNR] (Typ.) |
|
| 音圧レベル |
|
| アコースティックオーバーロードポイント |
|
| 全高調波歪み [THD] |
|
| 低域カットオフ周波数 (Min.) |
|
| 電源電圧変動除去比 [PSPR] (Typ.) |
|
| 消費電流 [Icc] (Typ.) |
|
| 出力インピーダンス (Max.) |
|
| 出力インピーダンス (Typ.) |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
磁気電流センサ
TCM1110-BAAA
Analog, SENT
Redundancy=No
Integrated Capacitors=No
MM0110113M
TBD
TBD
MEMSマイク(マイク)
ICS-40180
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-40212
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-40310
SNR(Nom)=64dBA
LxWxT (mm)=3.35x2.5x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-40618
SNR(Nom)=67dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-40720
SNR(Nom)=70dBA
LxWxT (mm)=4x3x1.2
MEMSマイク(マイク)
ICS-40730
SNR(Nom)=74dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMSマイク(マイク)
ICS-41350
SNR(Nom)=64dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-41352
SNR(Nom)=64dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98