MEMSマイク(マイク)

ICS-40212

製品ステータス
生産中止
用途
一般グレード
用途詳細
Mobile
Wearable
Internet of Things
Drone
製品タイプ
アナログ出力
ポート位置
下部
シリーズ
ICS
ブランド
InvenSense
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

製品画像は代表的な製品を表示しています。

寸法

長さ(L)
3.50mm ±0.10mm
幅(W)
2.65mm ±0.10mm
厚み(T)
0.98mm ±0.10mm

電気的特性

感度
-38dBV ±1dBV at 1kHz, 94dB SPL
S/N比 [SNR] (Typ.)
66dBA
音圧レベル
105dB at THD 0.2% Typ., 1kHz
アコースティックオーバーロードポイント
128dB SPL at 10% THD
全高調波歪み [THD]
0.2% Typ. at 105dB SPL, 1kHz
低域カットオフ周波数 (Min.)
35Hz
電源電圧変動除去比 [PSPR] (Typ.)
-84dB at 1kHz, 100mVp-p
消費電流 [Icc] (Typ.)
165μA
出力インピーダンス (Max.)
出力インピーダンス (Typ.)
190Ω

その他

使用温度範囲
-40~85°C
包装形態
エンボステーピング(330mm リール、テープ幅12mm)
梱包数
10000pcs
重量
0.07g

製品情報

すべて閉じる すべて開く

ドキュメント