チップNTCサーミスタ(センサ)
NTCG204AH473JT1
|
|
寸法
| 長さ(L) |
|
| 幅(W) |
|
| 厚み(T) |
|
| 端子幅(B) |
|
| 推奨ランドパターン(PA) |
|
| 推奨ランドパターン(PB) |
|
| 推奨ランドパターン(PC) |
|
電気的特性
| 抵抗 [at 25°C] |
|
| 抵抗許容差 |
|
| B定数 (Typ.) [25/50°C] |
|
| B定数 (Typ.) [25/85°C] |
|
| B定数 (Typ.) [25/100°C] |
|
| B定数許容差 |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 許容動作電流 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| 最大使用温度 |
|
| はんだ付け方法 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
製品情報
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C2012X7R1A106K125AC
Capacitance=10μF
Edc=10V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CS11ZU2GA472MAVKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 13.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CS65ZU2GA102MAVKA
Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
インダクタ(コイル)
SPM5020T-R47M-LR
L=0.47μH
Rated current=8.6A
L x W x T :
5.4 x 5.1 x 2mm
リード付きディスクバリスタ
B72220S0321K101
Max. Operating Voltage [AC]=320Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=8000A
リード付きディスクバリスタ
B72220S2211K101
Max. Operating Voltage [AC]=210Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=10000A
SMDディスクバリスタ
B72210M0171K001
Max. Operating Voltage [AC]=175Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
突入電流防止PTCサーミスタ
B59753C0120A070 (C753_ICL)
Max. operating voltage=440V AC
Rated resistance=120Ω
テレコム用PTCサーミスタ
B59535T1120A062
Max. operating voltage=135V
Rated resistance=35Ω
NTCエレメント
B57891S0104F008
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%