NTCセンサ アッセンブリ/システム
B58101A0022A000
|
|
寸法
| リード線長 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| B定数 |
|
| B定数条件 |
|
| B定数許容差 |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| Climatic Category (IEC-60068-1) |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
製品情報
ドキュメント
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CS45-E2GA222M-NKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 8x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ
B32656A0105K000
1uF, 1000V DC
20mm(W) x 39.5mm(H) x 42mm(L)
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72580V0500K062
過電流防止PTCサーミスタ
B59965C0120A070
Max. operating voltage=30V
Rated resistance=1.2Ω
NTCエレメント
B57862L0103F000
Nominal Resistance=10kΩ
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57705M0103A001
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B58101A0109A000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B58101A0174A000
Nominal Resistance=10.115kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3.6%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B58101A0187A000
Nominal Resistance=10.115kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±3.6%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B58101A0851A000
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.8%