NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCGP3JH103HCJBAA
|
|
寸法
| リード線長 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| B定数 |
|
| B定数条件 |
|
| B定数許容差 |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA5L1X7R1H106K160AE
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200
DCリンク用パワーコンデンサ (MKP 円筒形)
B25620B0298K703
1x2900uF, 700V DC
116mm(D) x 345mm(H)
リード付きディスクバリスタ
B72220P3421K101
Max. Operating Voltage [AC]=420Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=12000A
サージアレスタ
B88069X0380T502
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 300V
NTCエレメント
B57540G1104G000
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2%
NTCエレメント
B57861S0104F040
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
B57891S0103F008
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
NTCDZ3LG202HC4NB
Nominal Resistance=2.000kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (U-shaped bending with resin coat)
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57703M0103A018
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCDP3LG720JXHCEA
Nominal Resistance=0.072kΩ at 140℃
PPS resin molding type / Oil temperature sensor