NTCセンサ アッセンブリ/システム
NTCGP3UH153HCZCCA
|
|
寸法
| リード線長 |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 公称抵抗値 |
|
| 公称抵抗値許容差 |
|
| B定数 |
|
| B定数条件 |
|
| B定数許容差 |
|
| 最大電力 [at 25°C] |
|
| 熱放散定数 [at 25°C] |
|
その他
| 使用温度範囲 |
|
| ULファイルNo. |
|
| AEC-Q200 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA6P1C0G3A103G250AC
Capacitance=10nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200
スナップイン, マルチピン, 大型コンデンサ
B43659A5417M057
410µF/450V DC
30mm dia x 30mm length
DCリンク用パワーコンデンサ (MKK 直方体)
B25645A1118K003
1050µF, 1250V
205mm(L) x 90mm(W) x 170mm(H)
EMI抑制コンデンサ
B32926C3475K000
4.7uF, 305Vrms AC
18m(W) x 32.5m(H) x 41.5m(L)
NTCエレメント
B57164K0153K000
Nominal Resistance=15kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±10%
NTCエレメント
B57861S0104F040
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
B57891M0153J000
Nominal Resistance=15kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTCエレメント
NTCDA3LG202HC3NB
Nominal Resistance=2.000kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (U-shaped bending)
NTCエレメント
NTCDS3LG202HC3NB
Nominal Resistance=2.000kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead
NTCエレメント
NTCDZ3LG202HC4NB
Nominal Resistance=2.000kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (U-shaped bending with resin coat)