ストロークセンサ
PS-HK80-T0001
|
|
電気的特性
| 電源電圧 |
|
| 出力形式 |
|
| 応答時間 |
|
その他
| 測定範囲 |
|
| 測定誤差 |
|
| エアギャップ |
|
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
製品情報
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA4J1X8R1E684K125AE
Capacitance=0.68μF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
AEC-Q200
積層セラミックチップコンデンサ
CGA9N2X7R2A225K230KA
Capacitance=2.2μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:5.7x5x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
積層セラミックチップコンデンサ
CNA6P4NP02J333J250AE
Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=NP0
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Temp. (Up to 150ºC)
Soft termination
AEC-Q200
液面レベルセンサ
B59050D1100B040
Maximum Operating Voltage = 18V
Rated resistance = 60 ±20Ω
ギアトゥースセンサ
PS-HR92
Sensing Air Gap = 2.0mm max
Operating Temp.= -40 to +150℃
クランプ型交流電流センサ
CCT354571-300-24-00
Applicable Current = 0.1 to 300Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=24mm, Housing=SMR-02V-B (JST)
磁気電流センサ
TCM1110-BAAA
Analog, SENT
Redundancy=No
Integrated Capacitors=No
磁気電流センサ
TCM1110-BABA
Analog, SENT
Redundancy=No
Integrated Capacitors=No
TMR角度センサ
TAA6140-BAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+2 (Triple)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.8 deg
TMR角度センサ
TAS2141-AAAB
Analog Output 1.5Vp-p (Differential Sin+ - Sin- / Cos+ - Cos-, 5.0V applied) TSSOP-8
Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.6 deg