TMR角度センサ
TAS2141-AAAB
|
|
寸法
| パッケージ |
|
| 実装タイプ |
|
| 寸法情報 |
電気的特性
| 角度精度(全温度範囲) / degree |
|
| 角度精度(標準)(at 25°C) / degree |
|
| 電源電圧 |
|
| アナログ出力電圧 |
|
| 出力タイプ |
|
| センサ構成 |
|
| 検知磁場範囲 |
|
| 角度範囲 |
|
その他
| 動作温度 |
|
| AEC-Q100 |
|
| 冗長性対応 |
|
| 冗長性(系統数) |
|
| 機能安全 |
|
| 自己診断機能 |
|
| 特殊機能 |
|
| 包装形態 |
|
| 重量 |
|
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C3225CH1H683J200AA
Capacitance=68nF
Edc=50V
T.C.=CH
LxWxT:3.2x2.5x2mm
General
3端子フィルタ
YFF18PH0J105MT000N
Insertion Loss=40dB (0.8MHz to 1000MHz)
Rated current=4A
LxWxT: 1.6x0.8x0.8mm
For Power Line
チップバリスタ/セラミック過渡電圧サプレッサ
B72520T0400K062 (Standard)
Maximum continuous voltage=56V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=110V
サージアレスタ
B88069X4920S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 350V
サージアレスタ
B88069X4920S202
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 350V
サージアレスタ
B88069X4920T502
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 350V
圧力センサダイ
B58600E3344B090
Pressure sensor die, barometric
Rated pressure=2500mbar
TMR角度センサ
TAA6140-BAAA
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin/Cos, Vcc 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+2 (Triple)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.8 deg
TMR角度センサ
TAB4140-BAAB
Analog Output 3.0Vp-p (Single-end Sin+ / Sin- / Cos+ / Cos-, 5.0V applied)
TSSOP-16
Redundancy=Yes
+1 (Dual)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.6 deg
TMR角度センサ
TAD2140-NAAB
Digital Output SENT/PWM/ENC/UVW
TO-6
Redundancy=No
0 (Single)
角度精度 (全温度範囲)=+/-0.3 deg