ストロークセンサ
PS-SH5C
|
|
電気的特性
| 電源電圧 |
|
| 出力形式 |
|
| 応答時間 |
|
その他
| 測定範囲 |
|
| 測定誤差 |
|
| エアギャップ |
|
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
製品情報
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
ノイズサプレッションフィルタ
MAF1005GAD102AT000
|Z|=1000Ω at 900MHz
Rated current=0.45A
L x W x T :
1.0mmx0.5mmx0.5mm
チップアンテナ
ANT160920ST-1204A1
Pass Band=902 to 930MHz
リード付きディスクバリスタ
B72210P2511K101
Max. Operating Voltage [AC]=510Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A
SMDディスクバリスタ
B72650M0400K072
Max. Operating Voltage [AC]=40Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=100A
SMDディスクバリスタ
B72650M0500K072
Max. Operating Voltage [AC]=50Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=400A
SMDディスクバリスタ
B72660M0500K072
Max. Operating Voltage [AC]=50Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1200A
表面電位センサ
EFS22D67-03
Sensing Distance = 1.5mm to 3.5mm
Sensing Voltage Range Ve = -1000 to 0 V
表面電位センサ
EFS31D57-03
Sensing Distance = 1.5mm to 3.5mm
Sensing Voltage Range Ve = 0 to 1000 V
ギアトゥースセンサ
PS-HR95
Sensing Air Gap = 1.2mm max
Operating Temp.= -40 to +150℃
ホール角度センサ
HAL3725DJ
Analog Output
SOIC8
Redundancy=No
0 (Single)
Integrated Capacitors=No
角度精度 (全温度範囲)=+/- 1.2 deg