ギアトゥースセンサ
PS-HR95
|
|
寸法
| 寸法情報 |
|
電気的特性
| 電源電圧Vcc [DC] |
|
| 出力形式 |
|
| 出力電圧 |
|
| 出力電流 (Max.) |
|
その他
| エアギャップ (Max.) |
|
| 使用温度範囲 |
|
| 包装形態 |
|
| 梱包数 |
|
| 重量 |
|
製品情報
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
CGA1A1X7S1C104K030BC
Capacitance=100nF
Edc=16V
T.C.=X7S
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200
ACフィルタリング用パワーコンデンサ (MKK 直方体)
B25615A1806J301
80uF, 1000Vrms AC
262m(L) x 116m(W) x 255m(H)
ACフィルタリング用パワーコンデンサ (MKK 直方体)
B25615A2148J301
1435uF, 250Vrms AC
262m(L) x 116m(W) x 255m(H)
スナバ, 共振回路及び力率改善(PFC)用コンデンサ
B32686A6105K000
1uF, 630V DC
20mm(W) x 39.5mm(H) x 42mm(L)
突入電流防止NTCサーミスタ
B57211P0259M301
Resistance (at 25℃)=2.5Ω
Maximum Current=6A
湿度センサ
CHS-UGR
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±5%
湿度センサ
CHS-UPS
Product Type=Assembly
Nominal Accuracy=±3%
NTCエレメント
NTCWS4AF104FC1GT91F
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTCエレメント
NTCWS4AF104HC1GT91E
Nominal Resistance=100.0kΩ at 25℃
Nominal Resistance Tolerance=±3%
NTCセンサ アッセンブリ/システム
B57020M2502A001
Nominal Resistance=5kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%