圧力センサダイ
B58600E4415B772
|
|
寸法
| 構造 |
|
電気的特性
| 定格圧力 |
|
その他
| 指示方式 |
|
| 測定媒体 |
|
| 圧力インタフェース |
|
| 出力信号 |
|
製品情報
おすすめコンテンツ
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
インダクタ(コイル)
TFM322512ALMA6R8MTAA
L=6.8μH
Rated current=1.4A
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 1.2mm
フィルタ
DEA165950LT-5134A1
Pass Band=4900 to 5950MHz
Zc=50se | 50se
圧力センサダイ
B58600E4415B703
Pressure sensor die, for wet media, glass on back side
Rated pressure=13000mbar
圧力センサダイ
B58600E4445B703
Pressure sensor die, for wet media, glass on back side
Rated pressure=25000mbar
圧力センサダイ
B58600E4445B772
Pressure sensor die, for wet media, glass on back side
Rated pressure=25000mbar
MEMSマイク(マイク)
ICS-40212
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMSマイク(マイク)
ICS-40300
SNR(Nom)=63dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMSマイク(マイク)
INMP621
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=3x4x1