PTC過熱検知センサ(センサ)

B59008C0130A040

製品ステータス
量産体制
用途
産機
タイプ
C8
設計
Limit temp. sensors, leaded disks, coated, miniaturized
ブランド
EPCOS
環境対応 このアイコンについて詳しく知る
RoHS

製品画像は代表的な製品を表示しています。

3Dモデル

寸法

電気的特性

最大動作電圧
30V
定格抵抗
250Ω Max.
検出温度
130°C ±5°C
その他詳細
データシートを参照してください

その他

UL認証 (UL1434)
E69802
VDE認証
IEC認証 (IEC60738-1)
CSA認証
AEC-Q200
NO
使用温度範囲
データシートを参照してください
包装形態
ドキュメントを参照してください(テーピングと梱包)
その他詳細
データシートを参照してください

製品情報

すべて閉じる すべて開く