PTC過熱検知センサ(センサ)
B59641A0095A562
|
|
寸法
| 詳細情報 |
電気的特性
| 最大動作電圧 |
|
| 定格抵抗 |
|
| 検出温度 |
|
| その他詳細 |
その他
| UL認証 (UL1434) |
|
| VDE認証 |
|
| IEC認証 (IEC60738-1) |
|
| CSA認証 |
|
| AEC-Q200 |
|
| 使用温度範囲 | |
| 包装形態 | |
| その他詳細 |
製品情報
ドキュメント
技術支援ツール
この製品を見た人はこれらの製品も見ています
積層セラミックチップコンデンサ
C2012X7R1H475K125AC
Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
C3216X7R1H475K160AC
Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
積層セラミックチップコンデンサ
CGA5L1X7R1E106K160AE
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CC45SL3AD101JYVNA
Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL
DxT: 6.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free
円板形リード付きコンデンサ(中高圧セラミックコンデンサ)
CD45-E2GA681M-NKA
Capacitance=680pF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
クランプフィルタ(ケース付きフェライトコア)
ZCAT3035-1330
Fixed cable type
LxW:39mmx30mm
リード付きディスクバリスタ
B72214S0421K101
Max. Operating Voltage [AC]=420Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=4500A
TVSダイオード
B74111G0050M060
Max. working voltage=5V DC
Capacitance(typ)=5pF
TVSダイオード
B74111G0055M060
Max. working voltage= 5.5V DC
Capacitance(typ)=5pF
TVSダイオード
B74121U0033M060
Max. working voltage=3.3V DC
Capacitance(typ)=0.65pF